item
Puerta levadiza, kit rodadura

Puerta levadiza, kit rodadura

0.0.487.07


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 ruedas, con rodamiento
Tuerca especial 6 St
2 arandelas ISO 7089 - 6 - 200 HV, zinc
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x12, St, zinc.

Características

Número de artículo 0.0.487.07
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 129 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

El sistema de puerta levadiza es una solución modular, perfectamente adaptable a las necesidades individuales de la aplicación. Su distribuidor elaborará un diseño adaptado, según sus peticiones, y le entregará puertas levadizas listas para su instalación o kits de montaje a medida.
El sistema de puerta levadiza está compuesto de guías levadizas verticales, el suspensor de la puerta, el contrapeso, el accionamiento y el dispositivo anticaída. La puerta lavadiza se fabrica individualmente con una estructura de perfil 6 que enmarca el panel a elegir. Las puertas levadizas pueden tener un ancho máximo de hasta 2 m y un peso total no superior a los 35 kg.
Para un funcionamiento más ligero, la puerta va dotada de una cadena con contrapeso, que queda cubierta por el perfil puntal, de manera que no existe peligro de lesiones por componentes móviles. Un dispositivo anticaída detiene la puerta levadiza en caso de que baje accidentalmente. A través de las poleas de la cadena, se puede accionar la puerta levadiza de forma automática.

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
84832000