Datos técnicos
Volumen de suministro
Unión de cadena St, zinc.
Arandelas St, zinc.
Pasador con arandela de bloqueo, St, zinc.
Tornillo avellanado DIN 7991-M6x30, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.487.18 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 65 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
84879090