item
Puerta levadiza, contrapeso 60x40 St

Puerta levadiza, contrapeso 60x40 St


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Características

Número de artículo 0.0.487.57
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 18.84 kg/m
Unidad de suministro 1 pza. long. 3000 mm

Descripción

Lifting-Door Counterweight Guide Set
Guides the counterweight and secures it to the chain. The plastic slide elements are inserted with positive locking in a Conduit Profile secured to the rear of the Lifting-Door Guide Profile.

Lifting-Door Counterweight
Provides the counterweight for the lifting door. You should always use two counterweights that correspond to the weight of the door. The length l of such a counterweight can be roughly calculated as follows:
l [mm] = m x 26 [mm/kg] - 11 [mm]
Mass m [kg]: Weight of the lifting door

Support Profile 80
Is screwed to the rear of the Lifting-Door Guide Profile. The counterweight runs inside this profile and a Conduit Profile 80x80 SE locks into position on top of the Support Profile to cover the counterweight.

Chain ½″
For connectingthe lifting door and counterweight. A lifting door must be suspended on two chains that are run via Chain Reverse Units.
El sistema de puerta levadiza es una solución modular, perfectamente adaptable a las necesidades individuales de la aplicación. Su distribuidor elaborará un diseño adaptado, según sus peticiones, y le entregará puertas levadizas listas para su instalación o kits de montaje a medida.
El sistema de puerta levadiza está compuesto de guías levadizas verticales, el suspensor de la puerta, el contrapeso, el accionamiento y el dispositivo anticaída. La puerta lavadiza se fabrica individualmente con una estructura de perfil 6 que enmarca el panel a elegir. Las puertas levadizas pueden tener un ancho máximo de hasta 2 m y un peso total no superior a los 35 kg.
Para un funcionamiento más ligero, la puerta va dotada de una cadena con contrapeso, que queda cubierta por el perfil puntal, de manera que no existe peligro de lesiones por componentes móviles. Un dispositivo anticaída detiene la puerta levadiza en caso de que baje accidentalmente. A través de las poleas de la cadena, se puede accionar la puerta levadiza de forma automática.
Lifting-door system with circulating chain
A special design for ensuring precise movement of lifting door and counterweight.
The motor can drive the lifting door at any Chain Reverse Unit.
Where motors are fitted with brakes, a counterweight is not needed.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
72155011