Perfil de rotulación 8
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.488.54 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 0.37 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
Line: Work Bench System | Delivery unit: Piece | Length: 160 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Código arancelario
76042100
Perfil de rotulación 8
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria