Rótulo, Kit base 8 160x40
0.0.488.70
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Perfil rótulo 8 40, longitud 152 mm
2 tapetas 8 40 para rótulo
1 Protector PVC 8 40 para rótulo, longitud 152 mm
2 clips 8 St
Características
Article number | 0.0.488.70 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 66 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Files
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
15030201
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 11.0
15030201
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
Código arancelario
83100000