item
Tapetas - Dimensiones estándar

Tapetas - Dimensiones estándar


Ver las 99 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.489.60
Serie serie X
Serie serie 8
Características gris, similar al RAL 7042
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 5 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA-GB

Descripción

Seguras y limpias. Las tapetas X 8 de plástico reforzado con fibra de vidrio sellan las testas de los perfiles X 8. Se encajan en la testa del perfil para cubrir de forma segura los cantos vivos. Así se elimina la necesidad de desbarbar, a la vez que se evita la entrada de polvo en el orificio central.
Las tapetas X 8 están diseñadas para que coincidan con el contorno de los perfiles X 8 y su discreto color gris se asemeja al color de los perfiles de aluminio anodizado.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  16 mm Dimensione Y:  8,5 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  20 mm Dimensione Y:  10 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  20 mm Dimensione Y:  20 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  20 mm Dimensione Y:  20 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  5 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  20 mm Dimensione Y:  20 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  10 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  10 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  10 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  20 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  20 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  20 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  5 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  60 mm Dimensione Y:  20 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  60 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  14 mm Colore:  nero nero
Serie:  5 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  20 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  30 mm Dimensione Y:  12 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  30 mm Dimensione Y:  12 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  30 mm Dimensione Y:  12 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  30 mm Dimensione Y:  24 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  30 mm Dimensione Y:  30 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  30 mm Dimensione Y:  30 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  6 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  30 mm Dimensione Y:  30 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  60 mm Dimensione Y:  12 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  60 mm Dimensione Y:  24 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  60 mm Dimensione Y:  30 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  60 mm Dimensione Y:  30 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  60 mm Dimensione Y:  30 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  60 mm Dimensione Y:  60 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  60 mm Dimensione Y:  60 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  90 mm Dimensione Y:  30 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  90 mm Dimensione Y:  60 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  30 mm Colore:  nero nero
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  30 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  6 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  60 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  32 mm Dimensione Y:  18 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  32 mm Dimensione Y:  18 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  16 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  16 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  16 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  32 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  16 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  16 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  16 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  32 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  80 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  80 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  80 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  16 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  80 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  80 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  120 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  160 mm Dimensione Y:  16 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  160 mm Dimensione Y:  28 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  160 mm Dimensione Y:  28 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  160 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  160 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  160 mm Dimensione Y:  60 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  160 mm Dimensione Y:  80 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  160 mm Dimensione Y:  80 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  200 mm Dimensione Y:  28 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  200 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  200 mm Dimensione Y:  80 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  240 mm Dimensione Y:  28 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  240 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  nero nero
Serie:  10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  50 mm Dimensione Y:  20 mm Colore:  nero nero
Serie:  10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  50 mm Dimensione Y:  20 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  10 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  50 mm Dimensione Y:  50 mm Colore:  nero nero
Serie:  10 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  50 mm Dimensione Y:  50 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  100 mm Dimensione Y:  50 mm Colore:  nero nero
Serie:  10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  100 mm Dimensione Y:  50 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  10 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  100 mm Dimensione Y:  100 mm Colore:  nero nero
Serie:  10 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  100 mm Dimensione Y:  100 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  200 mm Dimensione Y:  100 mm Colore:  nero nero
Serie:  10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  200 mm Dimensione Y:  100 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  12 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  60 mm Dimensione Y:  60 mm Colore:  nero nero
Serie:  12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  60 mm Colore:  nero nero
Serie:  12 Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  120 mm Dimensione Y:  120 mm Colore:  nero nero
Serie:  12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  240 mm Dimensione Y:  60 mm Colore:  nero nero
Serie:  12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  240 mm Dimensione Y:  120 mm Colore:  nero nero
Serie:  X Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  60 mm Dimensione Y:  12 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  X Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  16 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  X Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  40 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  X Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  16 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  X Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  40 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  X Profilo:  Quadrato Quadrato Dimensione X:  80 mm Dimensione Y:  80 mm Colore:  grigio grigio
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  200 mm Dimensione Y:  14 mm Colore:  nero nero
Serie:  8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Dimensione X:  200 mm Dimensione Y:  14 mm Colore:  grigio grigio

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39235090