Kit de unión de clic
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Perfil de embridado Al, natural
Elementos de embridado, St, inoxidable
Aletas de bloqueo, St, inoxidable
Tornillo Allen M6x25, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.489.79 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 105 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Bauform: beidseitig | Verbindungsart: Kreuzend / Parallel | Kontur: - | |
Bauform: einseitig | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Kontur: Quadratisch |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Código arancelario
83024200
Kit de unión de clic
Bajo petición