Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, PA-GF, negro
Contacto de apertura positiva
Tensión de alimentación nominal: 230 V AC
Protección: IP 67, EN 60529
Certificación de prueba para BG-GS-ET-19
Llave de tubo triangular DIN 22417 M5
B10d Contacto normalmente cerrado (NC) 2.000.000
Vida útil: 20 años
Características
Article number | 0.0.489.83 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 305 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Tensión, primario | U1 = 230 V AC |
Descripción
Variantes
Sort by
Supply voltage: 24 V | Switching characteristics: Normally open contact | |
Supply voltage: 230 V | Switching characteristics: Normally open contact | |
Supply voltage: 24 V | Switching characteristics: Normally closed contact | |
Supply voltage: 230 V | Switching characteristics: Normally closed contact |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
Código arancelario
85365080