Junta
20 20,000
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.491.06 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Características | gris, similar al RAL 7040 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 20 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 20 m |
Material | TPV |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Sort by
Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-3 mm | |
Serie: 5 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-3 mm | |
Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-3 mm | |
Serie: 5 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-3 mm | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
Serie: 12 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 6-8 mm | |
Serie: 12 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 6-8 mm | |
Serie: 12 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 6-8 mm | |
Serie: 12 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 6-8 mm | |
Serie: X | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | |
Serie: X | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
40069000