item
Perfil 8 D40

Perfil 8 D40


Ver las 12 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.

Características

Número de artículo 0.0.493.46
Serie serie 8
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Sección transversal A = 5.64 cm2
Momento de inercia, torsional It = 4.82 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 5.88 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 6.13 cm4
Peso, espec. Longitud m = 1.53 kg/m
Unidad de suministro 1 pza. long. 6000 mm
Material Al, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranura F = 2500 N
Momento resistente, eje x Wx = 2.97 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 3.07 cm3

Descripción

Los perfiles 8 D40 tienen una sección redonda de 40 mm de diámetro. Las 4 ranuras del perfil 8 D40 están dispuestas a 90°. Las ranuras pueden utilizarse para recibir paneles y fijaciones (como en los perfiles de sección rectangular), así como para uniones.
Los perfiles de sección redonda son particularmente adecuados para la construcción de mobiliario por ejemplo mesas y estructuras, o para elementos de señalización, o como pasamanos.
Los perfiles 8 D40 están disponibles con ranuras abiertas y cerradas. Los perfiles con ranuras cerradas son ideales cuando son importantes las consideraciones estéticas. También son particularmente adecuados para salas limpias debido a su facilidad de limpieza y diseño liso.
Las ranuras de los perfiles pueden utilizarse para conectar accesorios diseñados para unir a ranuras de perfiles 8. Los perfiles pueden unirse entre sí, a perfiles rectangulares de la serie 8, o a otros componentes utilizando el Adaptador 8 D40.

Variantes

Ordenar por

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  ouvertes ouvertes Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  ouvertes ouvertes Intégration fonctionnelle:  sans
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  1 côté fermé 1 côté fermé Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  1 côté fermé 1 côté fermé Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°) Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°) Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°) Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°) Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  3 côtés fermés 3 côtés fermés Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  3 côtés fermés 3 côtés fermés Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Rainures:  tous fermés tous fermés Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Rainures:  tous fermés tous fermés Intégration fonctionnelle:  Ouverture de rainure (NO) facile

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación
20 6,000

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100