listón de borde Al para cristal
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.493.53 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 238 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 6 mm | Materialstärke: 1.6 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 6 mm | Materialstärke: 1.6 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Materialstärke: 2 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Materialstärke: 2 | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 10 mm | Materialstärke: 2 | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 10 mm | Materialstärke: 2 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Código arancelario
76042990
listón de borde Al para cristal
Bajo petición