item
Articulación con rodamiento 8 40x40

Articulación con rodamiento 8 40x40

0.0.494.11


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Articulación con rodamiento horquilla, zamak, similar al RAL 9006 aluminio
Articulación con rodamiento bloque rodamiento, zamak, similar al RAL 9006 aluminio
4 crucetas antigiro, zamak
2 tornillos de fijación M8x16, St, zinc.
Tapeta, PA-GF, gris
Tornillo de retención M8, St, zinc.

Características

Article number 0.0.494.11
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 510 g
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

La articulación con rodamiento se puede atornillar mediante los tornillos suministrados M8x16. Con la ayuda de una llave Allen SW 5 se pasan a través de los agujeros del bloque de rodamiento. Para ello, sólo es necesario extraer el tornillo de retención de la bisagra. No es necesario desmontar la articulación con rodamiento.
Carga admisible:
F1máx. = 2500 N
F2máx. = 750 N
Mmáx. = 45 Nm

descargas

Datos CAD

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360390
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
84832000