Kit de unión central
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Pasador de sujeción, St, zinc.
Muelle de sujeción, St, inoxidable
Casquillo con agujero, St zinc.
Espárrago M10, St zinc.
Tapa, PA gris
Características
Article number | 0.0.494.15 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 42 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par | M = 15 Nm |
Descripción
Variantes
Sort by
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 10 | Nuttyp: 10 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200