Datos técnicos
Volumen de suministro
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M5x16, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.494.73 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 54.5 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | Zamak, similar al RAL 9006 aluminio |
Par de apriete, zinc. | Mzinc. = 4.5 Nm |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200