item
Rodillo esquinera 8 32x18

Rodillo esquinera 8 32x18

0.0.494.74

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Inserto con rodillo
Muelle de compresión
Tope limitador
Tapeta, PP gris
Notas sobre el uso e instalación

Características

Número de artículo 0.0.494.74
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 10.5 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

El kit esquinera 8 32x18 se utiliza para unir perfiles asegurando la estabilidad.
Gracias a la rigidez de la fijación atornillada a las testas de los perfiles que se van a unir, se obtiene un marco ideal para cerramientos ligeros y para marcos de puertas.
El kit esquinera 8 32x18 contiene todos los componentes necesarios para la unión de perfiles. Debe mecanizarse una rosca M5 en el núcleo de cada uno de los perfiles brida 8 32x18.
El kit esquinera puede realizar diversas funciones. Con elementos específicos añadidos, puede utilizarse de diversas formas.
- El rodillo esquinera 32x18 puede montarse directamente en la unión esquinera. De este modo, se convierte el marco en una puerta corredera que funciona con suavidad y puede utilizarse, por ejemplo, con el perfil guía de puerta corredera 8 40x10.
- Los kits bisagra 32x18 vienen con una pieza insertada para la esquinera que forma una bisagra junto con el quicio (placa con agujero) en el bastidor. Esta es una forma elegante y ligera de hacer una puerta batiente con un resquicio muy pequeño y sin necesidad de montar bisagras adicionales.
El peso máximo admisible de una puerta es de 10 kg.
El perfil guía de la puerta corredera 8 40x10 se monta con clips 8 St en la parte superior e inferior del perfil del marco circundante. Forma la guía para dos hojas de puerta de perfil brida 8 32x18.
Las puertas correderas también pueden deslizarse directamente en las ranuras de un perfil 5. Esto produce una construcción particularmente compacta.
La bisagra biombo 8 Al para perfil brida 8 32x18 se utiliza para enlazar segmentos de marcos para crear puertas plegables o biombos. Gracias a las bisagras, las puertas o ventanas se pliegan en forma de acordeón.

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
39269097