item
Perfil cubrerranura

Perfil cubrerranura


Ver las 20 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

a = 6,0 - 9,5 mm

Características

Número de artículo 0.0.005.08
Serie serie 12
Características natural
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 51 g/m
Unidad de suministro 1 pza., long. 2 000 mm
Material PP

Descripción

Perfil de plástico flexible para dos diferentes aplicaciones:
Como perfil cubreranura, protege las ranuras de los perfiles ante la penetración de la suciedad.
Con el lado abierto mirando hacia el exterior, sirve como perfil para la fijación de paneles. Estos pueden sostenerse con seguridad en la ranura ancha del perfil.
Dentro de la serie 8 se ofrece además un surtido de perfiles en varios colores.

Indicaciones de montaje

Cuando se introduce con la cara lisa hacia arriba, el cubrerranura impide que entre polvo y suciedad en la ranura.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X
Baureihe:  5 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: 
Baureihe:  5 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparent ESD-sicher:  X
Baureihe:  5 Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau) ESD-sicher:  X
Baureihe:  6 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X
Baureihe:  6 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: 
Baureihe:  6 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparent ESD-sicher:  X
Baureihe:  6 Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau) ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: 
Baureihe:  8 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparent ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau) ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 5010 (Enzianblau) RAL 5010 (Enzianblau) ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 1018 (Zinkgelb) RAL 1018 (Zinkgelb) ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 6016 (Türkisgrün) RAL 6016 (Türkisgrün) ESD-sicher:  X
Baureihe:  8 Farbe:  RAL 3003 (Rubinrot) RAL 3003 (Rubinrot) ESD-sicher:  X
Baureihe:  10 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: 
Baureihe:  10 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparent ESD-sicher:  X
Baureihe:  12 Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X
Baureihe:  12 Farbe:  weiß, transparent weiß, transparent ESD-sicher:  X

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39169090