item
Junta

Junta


Ver las 22 variantes
20 20,000
Bajo petición
* Mandatory information

Datos técnicos

Características

Article number 0.0.005.35
Serie serie 12
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 58 g/m
Unidad de suministro corte máx. 20 m
Material TPV

Descripción

Para la fijación y junta de paneles de distintos gruesos, insertados en ranuras de los perfiles 5, 6, 8 y 12.
La versión en gris combina bien con la superficie del perfil anodizado natural.
El material eslástico es resistente a agentes de limpieza y aceite mineral.

Indicaciones de montaje

Es aconsejable utilizar un medio lubricante tal como agua jabonosa para asegurar una inserción fácil y correcta del perfil junta.
Aplicar una ligera presión para encajar la junta a la ranura del perfil.
El útil de montaje de juntas facilita el proceso de insertar la junta en la ranura del perfil con la orientación correcta.

Variantes

Sort by

Line:  5 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-3 mm
Line:  5 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-3 mm
Line:  5 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-3 mm
Line:  5 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-3 mm
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  6 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  6 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  8 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  8 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  2-4 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  4-6 mm
Line:  8 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  4-6 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  4-6 mm
Line:  8 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  4-6 mm
Line:  12 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  6-8 mm
Line:  12 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Black Black Panel thickness range:  6-8 mm
Line:  12 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  6-8 mm
Line:  12 Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  6-8 mm
Line:  X Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  X Delivery unit:  Roll Length:  20000 Colour:  Grey Grey Panel thickness range:  4-5 mm

descargas

Datos CAD

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
40069000