item
Kit escuadra

Kit escuadra


Ver las 17 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Escuadra X 8 80x80 Zn, fundición de zinc, aluminio blanco
Tapeta escuadra X 8 80x80, PA-GF, gris
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18
St, zincados
4 arandelas cuadradas 13,9x13,9x2, St, zincadas
4 tuercas perfil 8 St M8, zincadas

Características

Número de artículo 0.0.601.61
Serie serie X
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 360 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Los kits escuadra X 8 se utilizan para crear fijaciones por fricción entre perfiles, sin necesidad de mecanizado. Sirven como refuerzo adicional para uniones de perfil y como elementos para la fijación de cualquier pieza a los perfiles.
Cuando se utilizan para reforzar los puntos de unión de grandes perfiles, pueden instalarse varias escuadras en paralelo.
Nota: ¡no debe sobrepasarse la capacidad máxima de carga de tracción que puede soportar la ranura del perfil! A causa de la longitud de los tornillos, y para mejorar la transmisión de la fuerza, se utilizan arandelas especiales con los kits escuadra X 8.
F < 2 000 N ∧ F x l < 150 Nm
Deberá comprobarse la capacidad de carga según las condiciones.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5 Außenmaß:  20x20 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Außenmaß:  40x40 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  30x30 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x60 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  schwarz schwarz Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  schwarz schwarz Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  160x80 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  X Außenmaß:  40x40 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Außenmaß:  80x80 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Außenmaß:  50x50 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Außenmaß:  100x100 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  12 Außenmaß:  60x60 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Außenmaß:  120x120 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
Código arancelario
79070000