item
rueda giratoria

rueda giratoria


Ver las 18 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Montura de chapa de acero, negra
Eje de giro con rodamiento de bolas
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cubierta TPE, sin huellas, 90 Sh A, gris

Características

Número de artículo 0.0.602.39
Serie serie 12
Serie serie 5
Serie serie 6
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 660 g
Unidad de suministro 1 pza.
idoneidad para sala blanca No
Tragfähigkeit (Rolle) Capacidad de carga = 80 kg/rueda

Descripción

Las ruedas se pueden fijar a la testa de los perfiles  de todas las series por medio de roscas en el núcleo (en algunos casos se precisa taladrar y roscar) o bien mediante placas de base.
También se pueden fijar en las ranuras del perfil mediante el uso de las placas base correspondientes (en caso necesario, igualar las longitudes de rosca mediante arandelas DIN 125). Además, también se puede combinar con la placa de sujeción al suelo 8 para determinadas aplicaciones.
capacidad de carga 80 kg/rueda

Variantes

Ordenar por

Load capacity (roll):  60 kg Roll diameter:  75 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  60 kg Roll diameter:  75 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  60 kg Roll diameter:  75 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  60 kg Roll diameter:  75 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  90 kg Roll diameter:  80 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Stainless steel Brake:  None
Load capacity (roll):  90 kg Roll diameter:  80 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Stainless steel Brake:  None
Load capacity (roll):  90 kg Roll diameter:  80 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Stainless steel Brake:  Double
Load capacity (roll):  90 kg Roll diameter:  80 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Stainless steel Brake:  Double
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic elastomer (TPE) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Double
Load capacity (roll):  150 kg Roll diameter:  50 mm Tread:  Polyurethane (PU) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  None
Load capacity (roll):  150 kg Roll diameter:  50 mm Tread:  Polyurethane (PU) Material:  Steel (bright zinc-plated) Brake:  Single

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000