Multibloque
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, PA-GF
Muelle, St, inoxidable
Tuerca cuadrada DIN 557-M6, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.603.15 |
---|---|
Serie | serie X |
Serie | serie 8 |
Características | gris |
ESD | Protección contra ESD = No |
Rosca | M6 |
Peso | m = 15 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 250 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 10 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: X | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: X | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Einwegzapfen | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Einwegzapfen | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Schlitzzapfen Zn | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Knebelzapfen Zn | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Knebelzapfen PA |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097
Multibloque
Bajo petición