item
Buc S4 H650, gris, similar al RAL 7042

Buc S4 H650, gris, similar al RAL 7042

0.0.603.20

Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Plancha de acero
1 cajón de 50 mm de alto, dimensiones útiles: (alto x ancho x fondo) 32,5 mm x 306 mm x 459 mm
2 cajones de 150 mm de alto, dimensiones útiles: (alto x ancho x fondo) 132,5 mm x 306 mm x 459 mm
1 divisor
1 cajón de 200 mm de alto, dimensiones útiles: (alto x ancho x fondo) 182,5 mm x 306 mm x 459 mm
1 Etiquetas para los tiradores
1 Cerradura de bombín con 2 llaves

Características

Número de artículo 0.0.603.20
Serie Bancos de trabajo
Características gris, similar al RAL 7042
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 58 kg
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

Robustos bucs de plancha de acero pintada en polvo (RAL 7042) en tres alturas diferentes. Los bucs pueden unirse al bastidor de la mesa o pueden fijarse debajo del tablero.
El buc de mayores dimensiones, el S4 H650, también puede colocarse en una base y utilizarse como mueble independiente. La parte superior del buc puede fijarse a cualquier tablero utilizando los agujeros pasantes.
El bastidor de montaje permite atornillar y suspender el buc de un tablero de sobremesa. El bastidor de montaje consta de dos partes, una de las cuales se atornilla a los agujeros pasantes de la parte superior del buc y la otra debajo del tablero de la mesa. El buc puede introducirse y retirarse de nuevo de su alojamiento si es necesario.
El zócalo 130 para el buc S4 H650 permite utilizarlo como solución independiente.
Los cajones se deslizan sobre rodamientos de bolas (salen toda su profundidad) y pueden soportar hasta 50 kg. Disponen de alfombrillas interiores antideslizantes y uno de los cajones tiene compartimentos ajustables. Los tiradores poseen tiras interiores en las que puede escribirse, permitiendo así un fácil etiquetado. El buc posee una cerradura centralizada.

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111903
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
94032080