item
Interruptor

Interruptor


Ver las 7 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.

Volumen de suministro

detector de proximidad inductivo, conmutación positiva
Cuerpo, Al, anodizado, natural
Mecanismo de fijación, tornillos de fijación
Tensión = 10…30 V DC
Intensidad de conmutaciónmáx. = 150 mA
Alcance = 2 mm
Cable, gris, l = 10 m; d = 3 mm

Características

Número de artículo 0.0.604.41
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 125 g
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

Los alojamientos de las unidades lineales KLE están preparados para instalar detectores de proximidad. Dos ranuras especiales en la parte superior del perfil se utilizan para acomodar detectores y cables. Las ranuras se cubren con perfiles tapeta, de esta forma los cables de los detectores de proximidad quedan protegidos debajo de los perfiles tapeta. Se deben cortar los perfiles tapeta a fin de dejar espacio para los detectores. Los detectores de proximidad detectan pieza de detección metálica montada en el carro. El diseño de la pieza de detección con dos costillas y las dos ranuras del perfil KLE permiten instalar hasta 4 detectores de proximidad para referenciar posiciones o límites en la KLE.
Hay 2 detectores de proximidad (1 NO y 1 NC) para cada tamaño. Los detectores se encajan en la ranura.

Indicaciones de montaje

KLE 6 60x60: dmín = 80 mm+S
KLE 8 80x80: dmín = 100 mm+S
Nota: No se puede utilizar perfil cubrerranura en la posición de los detectores de proximidad

Variantes

Ordenar por

Switching characteristics:  Normally closed contact Compatibility:  Line 8 groove Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  Line 8 groove Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contact Compatibility:  KLE Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contact Compatibility:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  KLE Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit Plug-in: 
Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit Plug-in:  X

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Código arancelario
85365080