Perfil vástago telescopio 8 80x40
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.604.57 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 9.78 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 4.58 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 34.91 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 10.5 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 2.64 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 9.97 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 6.56 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
76042100
Perfil vástago telescopio 8 80x40
Bajo petición