rueda giratoria (doble)
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Carcasa PA, gris
Eje de giro con rodamiento de bolas
Eje de rueda con cojinete
Perno roscado antigiro
Cubierta antipolvo
Doble cubierta PU, 94 Sh A, gris
Características
Número de artículo | 0.0.605.46 |
---|---|
Serie | serie X |
Serie | serie 5 |
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 235 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacidad de carga = 70 kg/rueda |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Load capacity (roll): 50 kg | Roll diameter: 65 mm | Brake: None | |
Load capacity (roll): 50 kg | Roll diameter: 65 mm | Brake: Single | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Brake: None | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Brake: Single |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000
rueda giratoria (doble)
Bajo petición