Datos técnicos
Volumen de suministro
Perno M5x29, St zinc.
Casquillo con taladro, St zinc.
Casquillo roscado, St, zinc.
Prisionero M6, St zinc.
Prisionero roscado DIN 915-M6x10, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.606.47 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 20 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 8 | Verbindungsart: Variabel | |
Baureihe: 6 | Verbindungsart: Variabel | |
Baureihe: 8 | Verbindungsart: Variabel stoßend | |
Baureihe: 6 | Verbindungsart: Variabel stoßend |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200