Datos técnicos
Volumen de suministro
Dureza 70 Sh A, resistente al aceite y al agua
Características
Número de artículo | 0.0.606.51 |
---|---|
Serie | serie X |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 18 g |
Dureza | 70 Sh A |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | NBR |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Diameter: ø 30 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2 | |
Diameter: ø 40 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2 | |
Diameter: ø 60 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2.2 | |
Diameter: ø 80 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 3 | |
Diameter: ø 80 mm | Shape: Cylindrical | Edge length X: - | Edge length Y: - | Height/depth Z: 10 | |
Diameter: - | Shape: Rectangular | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | Height/depth Z: 3 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Código arancelario
40169997