item
Unidad rueda D60 PU

Unidad rueda D60 PU

0.0.606.90

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Placa acoplamiento, Al, anodizada
Rueda D60 PU
Rodillo guía con muelle de compresión y material de fijación
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x25, St, zincados
2 arandelas DIN 433-8,4, St, zincadas
2 tuercas V 8 St M8, zincadas
C = 9360 N
C0 = 5000 N

Características

Número de artículo 0.0.606.90
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 430 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Los perfiles pista y unidades de rueda son particularmente indicados para construir transportadores suspendidos.
El guiado lateral de la unidad de rueda D60 PU del perfil pista integra un rodillo guía adicional, instalado en la placa base.
FR = 800 N

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162704
UNSPSC 7.0
31162704
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Código arancelario
83022000