item
Placa base

Placa base


Ver las 44 variantes

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 0.0.607.03
Serie serie X
Serie serie 8
Características similar al RAL 9006 aluminio
ESD Protección contra ESD = No
Rosca M16
Peso m = 246 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material Zamak

Descripción

Las placas de base y transporte son robustas placas de unión para el montaje de pies ajustables, ruedas, cáncamos y otros elementos.
Pueden atornillarse en los núcleos de las testas o en los laterales de los perfiles.
Es necesario mecanizar una rosca de M8x18 en un núcleo antes de poder atornillar en él la placa base. Se utiliza el tornillo Allen DIN 912-M8x25 (0.0.610.71) como unión.
Se utiliza el kit de unión 8 6-8mm con tornillo Allen M8 (0.0.684.91) para crear una unión atornillada con una ranura de la serie 8.
En ambos casos, el par de apriete es de 25 Nm.

Variantes

Sort by

Serie:  5 Dimensiones exteriores:  40x40 Rosca:  M8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  5 Dimensiones exteriores:  40x40 Rosca:  M10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  5 Dimensiones exteriores:  40x40 Rosca:  M12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  5 Dimensiones exteriores:  40x20 Rosca:  M8 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Negro Negro
Serie:  6 Dimensiones exteriores:  60x30 Rosca:  M10 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Negro Negro
Serie:  6 Dimensiones exteriores:  60x30 Rosca:  M12 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Negro Negro
Serie:  6 Dimensiones exteriores:  60x30 Rosca:  M16 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Negro Negro
Serie:  6 Dimensiones exteriores:  60x60 Rosca:  M10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  6 Dimensiones exteriores:  60x60 Rosca:  M12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  6 Dimensiones exteriores:  60x60 Rosca:  M16 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  40x40 Rosca:  M10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  40x40 Rosca:  M8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x40 Rosca:  M10 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x40 Rosca:  M10 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x40 Rosca:  M12 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x40 Rosca:  M12 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x40 Rosca:  M16 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x40 Rosca:  M16 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M16 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M16 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M20 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M12 Forma:  Triangular Triangular Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M16 Forma:  Triangular Triangular Color:  Negro Negro
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M12 Forma:  Redondeado Redondeado Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  120x120 Rosca:  M16 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8 Dimensiones exteriores:  160x60 Rosca:  M12 + M10 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  x Dimensiones exteriores:  80x40 Rosca:  M8 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  x Dimensiones exteriores:  80x40 Rosca:  M10 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  x Dimensiones exteriores:  80x40 Rosca:  M16 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  x Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  x Dimensiones exteriores:  80x80 Rosca:  M16 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  10 Dimensiones exteriores:  100x100 Rosca:  M12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  10 Dimensiones exteriores:  100x100 Rosca:  M16 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  10 Dimensiones exteriores:  100x50 Rosca:  M12 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  10 Dimensiones exteriores:  100x50 Rosca:  M16 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  10 Dimensiones exteriores:  200x100 Rosca:  M12 + M16 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Aluminio blanco Aluminio blanco
Serie:  12 Dimensiones exteriores:  120x120 Rosca:  M12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  12 Dimensiones exteriores:  120x120 Rosca:  M16 Forma:  Cuadrada Cuadrada Color:  Negro Negro
Serie:  12 Dimensiones exteriores:  120x60 Rosca:  M16 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Negro Negro
Serie:  12 Dimensiones exteriores:  120x60 Rosca:  M12 Forma:  Rectangular Rectangular Color:  Negro Negro

descargas

Datos CAD

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000