Guía carro deslizante 8
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Patín, zamak
Elementos de deslizamiento, POM
3 tuercas M6
Características
Número de artículo | 0.0.607.39 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 44 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Klemmhebel: X | |
Klemmhebel: ✓ |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Código arancelario
84879090
Guía carro deslizante 8
Bajo petición
* Información obligatoria