item
Perfil 6 30x24

Perfil 6 30x24


Ver las 2 variantes
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.608.88
Serie serie 6
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Sección transversal A = 2.82 cm2
Momento de inercia, torsional It = 0.31 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 1.69 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 2.27 cm4
Peso, espec. Longitud m = 0.76 kg/m
Unidad de suministro corte máx. 6000 mm
Material Al, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranura F = 500 N
Momento resistente, eje x Wx = 1.36 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 1.51 cm3

Descripción

Profiles 6 30x24 and 60x24 light are particularly suitable for use as frames and struts in guards, enclosures and shelf constructions. They are used first and foremost to interconnect profiles in modular dimension 30 mm.
When used in conjunction with profiles with modular dimensions, this results in an offset of 6 mm. This enables e.g. a panel element (up to 6 mm thick) to be run alongside 24 mm wide profiles in one continuous length. Used inside a frame, the profile can serve as a high-strength rest (e.g. for a shelf) and reinforces the entire construction.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000
Delivery unit:  Piece Length:  6000

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación
20 6,000

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Código arancelario
76042100