item
Placas carro

Placas carro


Ver las 7 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Perfil X 8 80x16, Al, natural
2 tapetas 8 80x16, PA-GF, gris
4 tornillos Allen DIN912-M8x30,
St, zinc.
4 arandelas DIN 433-8,4, St, zinc.

Características

Article number 0.0.609.24
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 675 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

La placa carro KLE permite fijar accesorios en el carro de la KLE. Se puede suministrar con los agujeros pasantes necesarios y los elementos de fijación.
También se puede formar una placa carro a medida utilizando el perfil X 6 60x12 (0.0.609.32) o el perfil X 8 80x16 (0.0.609.34) con las tapetas correspondientes.

Variantes

Sort by

Serie:  8 Compatibilità:  KLE Forma slitta:  Standard
Serie:  6 Compatibilità:  KLE Forma slitta:  Standard
Serie:  6 Compatibilità:  KGT / guida lineare 6 60 Forma slitta:  Standard
Serie:  6 Compatibilità:  KLE Forma slitta:  Slitta a croce
Serie:  8 Compatibilità:  KLE Forma slitta:  Slitta a croce
Serie:  6 Compatibilità:  KGT / guida lineare 6 60 Forma slitta:  Slitta a croce
Serie:  6 Compatibilità:  Adattativo Forma slitta:  Slitta a croce

descargas

Datos CAD

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Código arancelario
76169990