Datos técnicos
Volumen de suministro
detector de proximidad inductivo, conmutación positiva
Cuerpo, Al, anodizado, natural
Mecanismo de fijación, tornillos de fijación
Tensión = 10…30 V DC
Intensidad de conmutaciónmáx. = 150 mA
Alcance = 2 mm
Cable, gris, l = 10 m; d = 3 mm
Características
Article number | 0.0.609.30 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 125 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Sort by
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: Line 8 groove | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: Line 8 groove | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KLE | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KLE | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit | Plug-in: ✓ | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit | Plug-in: X |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Código arancelario
85365080