Datos técnicos
Volumen de suministro
2 semiacoplamientos D55/D25, Al
2 semiacoplamientos D55 KLE 8 80x80, Al
2 coronas dentadas acoplamiento D55, PU, verdes
Par de apriete, semiacoplamientos D55 KLE 8 80x80 Al: 25 Nm
Par de apriete, tornillo brida: 9,6 Nm
Características
Número de artículo | 0.0.609.78 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 715 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Kupplung: D50 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF / KLE | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D15 | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Kupplung: D80 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84836080