item
Calibrados sincronismo

Calibrados sincronismo


Ver las 6 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.

Características

Número de artículo 0.0.609.85
Características zincado
ESD Protección contra ESD = si
Momento de inercia, torsional It = 1.18 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 0.6 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 0.6 cm4
Peso, espec. Longitud m = 1.26 kg/m
Unidad de suministro 1 pza. long. 6000 mm
Material St
Momento resistente, eje x Wx = 0.6 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 0.6 cm3

Descripción

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 2990 Diámetro de calibrado:  ø 16 mm Material:  Acero inoxidable
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2990 Diámetro de calibrado:  ø 16 mm Material:  Acero inoxidable
Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 6000 Diámetro de calibrado:  ø 20 mm Material:  Acero (cincado)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  6000 Diámetro de calibrado:  ø 20 mm Material:  Acero (cincado)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 6000 Diámetro de calibrado:  D25 Material:  Acero (cincado)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  6000 Diámetro de calibrado:  D25 Material:  Acero (cincado)

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
73063072