Calibrados sincronismo
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.609.86 |
---|---|
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = si |
Momento de inercia, torsional | It = 1.18 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 0.6 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 0.6 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 1.26 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
Material | St |
Momento resistente, eje x | Wx = 0.6 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 0.6 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2990 | Diametro albero: ø 16 mm | Materiale: Acciaio (inox) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2990 | Diametro albero: ø 16 mm | Materiale: Acciaio (inox) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Diametro albero: ø 20 mm | Materiale: Acciaio (zincato) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Diametro albero: ø 20 mm | Materiale: Acciaio (zincato) | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Diametro albero: D25 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Diametro albero: D25 | Materiale: Acciaio (zincato) |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Código arancelario
73063072
Calibrados sincronismo
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria