item
Pie angular 8-12 240x100, similar al RAL 9006 aluminio

Pie angular 8-12 240x100, similar al RAL 9006 aluminio

0.0.610.89

Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.610.89
Serie serie 8
Características similar al RAL 9006 aluminio
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 750 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material Aluminio inyectado

Descripción

La fijación de los colisos al lateral del perfil está diseñada para dimensiones modulares de las series 8, 10 y 12.
La cantidad de tornillos puede incrementarse para asegurar la estabilidad. El pie angular 8-12 240x100 también sirve para asegurar bastidores de máquinas contra desplazamientos y vibraciones.
Para perfiles de la serie 8, en caso de emplear la ranura inferior para fijarla en el pie angular, la distancia hasta el suelo es de a = 9,5 mm. Para perfiles 10 es de a = 4,5 mm. Los perfiles de la serie 12 se pueden atornillar con el pie angular alineados al suelo.
Mmáx. = 150 Nm
Fmáx. = 4000 N

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
76169910