Conexión rótula
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Bola, inyección de aluminio, similar al RAL 9006 aluminio
Tornillo Allen M8x40, St, zinc.
Características
Article number | 0.0.610.95 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 55 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Forma: Cuadrada | |
Forma: Circular |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 9.0
31101501
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
Código arancelario
83024900