Datos técnicos
Volumen de suministro
a = 4.0 - 6.0 mm
Características
Número de artículo | 0.0.611.40 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 50 g/m |
Unidad de suministro | 1 rollo, longitud 20 m |
Material | TPE |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Black | |
Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Black | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Grey | |
Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Grey |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Código arancelario
40082900