Datos técnicos
Volumen de suministro
St, galvanizado
Mango, PVC
Características
Número de artículo | 0.0.612.89 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 500 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Modèle: universel | |
Modèle: Fixations standards |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040803
eCl@ss 11.0
21045190
eCl@ss 6.0.1
21040802
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 7.1
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
Código arancelario
82055980