Tuerca corredera F
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Tornillo prisionero DIN 916 M5x5, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.613.21 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = si |
Rosca | M6 |
Peso | m = 6.4 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 2,500 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Par | M = 4 Nm |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Line: 6 | Thread: M4 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
Line: 6 | Thread: M5 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
Line: 6 | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 10.6 | Thread length: 7 | |
Line: 8 | Thread: M5 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
Line: 8 | Thread: M6 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 | |
Line: 8 | Thread: M8 | T-Slot Nut width: 13.3 | Thread length: 7.5 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Código arancelario
73181900
Tuerca corredera F
Bajo petición