bisagra Al 0-270°
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 bisagras, Al, anodizadas, natural
2 tuercas V 8 St M6, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x14, St, zinc.
Perno bisagra Al L, D6
Notas sobre el uso e instalación
Características
Article number | 0.0.615.45 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 128 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
83021000