Kit escuadra con bloqueo 8 80x40
0.0.615.59
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Ángulo y discos de bloqueo, inyección de aluminio, similar al RAL 9006 aluminio
Tornillo moleteado M8x18, St, zinc.
2 muelles de compresión, St
2 tornillos gota de sebo M8x18, St zinc.
2 tornillos Allen M8x18, St, zinc.
3 arandelas St, zinc.
4 tuercas 8 St M8, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.615.59 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 290 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31101501
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900
Kit escuadra con bloqueo 8 80x40
0.0.615.59
Bajo petición
* Información obligatoria