Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.615.69 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | inoxidable |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 180 g |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 1000 mm |
Material | St, inoxidable |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 1000 | Dispositivo di avanzamento: Sincrono | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 1000 | Dispositivo di avanzamento: Sincrono | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 1000 | Dispositivo di avanzamento: Controrotante | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 1000 | Dispositivo di avanzamento: Controrotante |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 7.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 11.0
23309090
Código arancelario
73181535