Posicionador husillo
20 1,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.617.01 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | inoxidable |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 180 g |
Peso, espec. Longitud | m = 180 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 1000 mm |
Material | St, inoxidable |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 1000 | Positioning Set: Codirectional | |
Delivery unit: Piece | Length: 1000 | Positioning Set: Codirectional | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 1000 | Positioning Set: Contradirectional | |
Delivery unit: Piece | Length: 1000 | Positioning Set: Contradirectional |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
Código arancelario
73181568
Posicionador husillo
20 1,000
Bajo petición
* Información obligatoria