Posicionador husillo
20 1,000
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.617.02 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | inoxidable |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 180 g |
Peso, espec. Longitud | m = 180 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 1000 mm |
Material | St, inoxidable |
Descripción
Variantes
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 1000 | Zustellung: Gleichläufig | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 1000 | Zustellung: Gleichläufig | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 1000 | Zustellung: Gegenläufig | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 1000 | Zustellung: Gegenläufig |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
Código arancelario
73181568