Junta tope puerta
20 3,000
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.617.29 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 134 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | PP/TPE |
Descripción
Variantes
Sort by
zweite Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
zweite Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
zweite Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
zweite Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Código arancelario
39169090