Fijación del tablero
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Pieza de sujeción, acero, galvanizado brillante
Tapón, PA-GF, negro
Tornillo, autorroscante, 6x25-TX30, acero, galvanizado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.617.63 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 24 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | |
Serie: LPS | Tipo scanalatura: D30 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097
Fijación del tablero
Bajo petición