item
Patín ranura 8 80x40, Kit de fijación fijo

Patín ranura 8 80x40, Kit de fijación fijo

0.0.619.62

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 tornillos gota de sebo M6x25, St zinc.
2 tuercas V 8 St M6, zinc.
2 juntas tóricas 6x2

Características

Article number 0.0.619.62
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 34 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Las guías de deslizamiento con varios patines ranura deben diseñarse combinando cojinetes fijos (F) y cojinetes flotantes (L). De esta forma se compensan las tolerancias y se garantiza la facilidad de movimiento. El coeficiente medio de resistencia al deslizamiento es de μ = 0,22.
Los patines ranura deberán unirse a los perfiles 8 mediante los kits de sujeción específicos, ref: 0.0.619.62.
La carga máxima admisible de un patín ranura 8 80x40 es de:
 Fmáx. = 50 N

descargas

Datos CAD

Aplicaciones

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Código arancelario
73269098