item
Cerraduras de paneles

Cerraduras de paneles


Ver las 24 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Bombín, llaves idénticas
Llave, pestillo, cierre
Notas sobre el uso e instalación

Características

Article number 0.0.619.63
Serie serie 8
Características aplicación a izquierda
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 118 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Indicaciones de montaje

Mecanizado de un panel para la instalación de una cerradura con roseta o maneta.

Variantes

Sort by

Line:  8 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Left-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Left-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Left-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Left-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Left-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Left-hand application

descargas

Aplicaciones

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83014090