Datos técnicos
Volumen de suministro
Llave tubular de dos posiciones
Llave, pestillo, cierre
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.619.66 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | aplicación a izquierda |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 160 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83014090